schmersal_s_icon.png

M1S 6610-11-K-Z 1,0M

Tuotenumero: 101091076

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • ilman kiinnityslaippaa
  • Muovikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

M1S 6610-11-K-Z 1,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

101091076

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Ohjainpään materiaali

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Bruttopaino

105 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Telescopic plunger 1S

Mekaaninen elinikä, minimi

3.000.000 kytkentäalue

Toimintavoima

10 N

Contact opening

0.35 mm

Avaimen ulostyöntövoima, minimi

1 N

Tunnistusnopeus, minimi

10 mm/min

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

1 m

Pistokeliitin

H05VV-F 3x 0,75 mm²

Note

0.75 mm²

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

4 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

1 A

Kytkinosa

Change-over contact with single break

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella

kytkentätaajuus

30.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

kullattu hopea

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 31.8.2025 13.47