M1S 6610-11-K-Z 1,0M
Numéro d'article:
101091076
M1S 6610-11-K-Z 1,0M
Numéro d'article:
101091076
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- sans bride de fixation
- Boîtier plastique
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
M1S 6610-11-K-Z 1,0M |
Référence d’article (n° de commande) |
101091076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologations - Règlementations
|
CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-1 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Poids brut |
105 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts NO |
1 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
3 000 000 manœuvres |
Vitesse d'attaque, min. |
10 mm/min |
Répétabilité du point de commutation |
0,05 mm |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
H05VV-F 3 x 0,75 mm2 |
Section des conducteurs |
0,75 mm2 |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
250 VAC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
4 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
1 A |
Principe de commutation |
Rupture brusque avec contact autonettoyant |
Fréquence de manœuvres |
30 000 /h |
Matériau des contacts, électriques |
argent, doré |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/09/2024 14:04