AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
- Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 2 Signaaluitgangen
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet langer bestaand artikel |
Typebenaming van het product |
AES 2335 UE: 24...230V AC/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101180843 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661338507 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Leverbaar tot |
31.12.2024 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
350 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Terugkoppeling |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Reset na onderbreking van de aansluitspanning |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
1 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Aantal signaaluitgangen |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tot |
d |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
3 |
PFH waarde |
1,00 x 10⁻⁷ /h |
Opmerking |
Geldt voor toepassingen tot max. 50.000 schakelcycli/jaar en met max. 80 % contactlast. |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
20.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
45 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC DC |
Thermische stroom |
6 A |
Rated operating voltage |
24 ... 230 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
253 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
253 VDC |
Stroomverbruik |
5 W |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
80 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
20 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
100 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
20 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni 10 en 0 2 µm verguld |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
8 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Ingangssignaal, HIGH-signaal "1" |
10 … 30 VDC |
Ingangssignaal, LOW-signaal "0" |
0 … 2 VDC |
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Geïntegreerde systeemdiagnose(ISD)
Opmerking (ISD-fout) |
De volgende fouten worden door de veiligheidsmodules herkend en door ISD weergegeven. |
Fout |
Niet-aantrekken of niet-afvallen van de veiligheidsrelais Niet-openen of niet-sluiten van de deurcontacten Dwars- of kortsluitingen aan de aansluitkabels Onderbreking van de aansluitkabels Fout aan de ingangsschakelingen of aan de relaisaansturingen van de veiligheidsmodule Uitval of functiestoring van de veiligheidsrelais |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. Ter beveiliging van een beschermvoorziening tot PL d en categorie 3 De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld. Startknop: Een startknop (maakcontact) kan optioneel in de terugkoppeling geïntegreerd worden. Als de beschermvoorziening gesloten is, sluiten de veiligheidscontacten pas als de startknop gedrukt wordt. Omschakelmogelijkheid naar twee verbreekcontacten: Door het doorverbinden van de klemmen X3 en X4 kan de veiligheidsmodule op de bewaking van twee verbreekcontacten omgesteld worden. De dwarssluitingsherkenning valt hierbij weg. Omkering van de uitgangsfunctie: Door het realiseren van een brug tussen X5 en X6 kan de uitgangsfunctie van de bijkomende uitgangen gewijzigd worden. Deze aansturing kan eveneens uitgevoerd worden als bijv. een PLC (24 VDC aan klem X6) actief is. Verlenging van de tijdvertraging: Door het overbruggen van de klemmen X7 en X8 kan de tijdvertraging van 0,1 s op 1 s ingesteld worden. Bewaking van een veiligheidsdeur met 2 positieschakelaars met veiligheidsfunctie. Verbreekcontact A moet bij het openen van de beschermvoorziening gedwongen verbrekend geïnterpreteerd worden. Het behalen van categorie 3 volgens ISO 13849-1 is ook bij gebruik van slechts één veiligheidsschakelaar met een maakcontact en een verbreekcontact mogelijk. Het uitsluiten van de fout, breuk of loskomen van het bedieningselement of de bedieningssleutel re De terugkoppeling bewaakt de positie van de gedwongen uitgevoere NC contacten van de externe relais K3 en K4. Wordt een startknop noch een terugkoppeling aangesloten, dan moeten X1 en X2 doorverbonden worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
Krachtveld diagram
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelvoorbeeld
Schakelvoorbeeld
Schakelvoorbeeld
Schakelvoorbeeld
Schakelvoorbeeld
103009970 SRB-E-201LC
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Startknop / Autostart
- 2 Veiligheidsuitgangen 2 A
- 1 Signaaluitgang
103007672 SRB-E-301ST
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Startknop / Autostart
- 1 Hulpcontact
- 3 veiligheidscontacten
103015923 ML30.241-70
- Hat-rail voor 1-fase systemen
- 100-240V Breed ingangsspanningsbereik
- Uitgang: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Werkingsgraad tot 89.4%
- Bouwbreedte 22.5mm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AES 1135/1136 AES 1165/1165-2250 AES 1235/1236 AES 1265/1265-2250 AES 2135 AES 2335/2365 AES 2535 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsauswertung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN ISO 13849-1:2016 DIN EN ISO 13849-2:2013 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang X, 2006/42/EG: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. Januar 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/05/2024 10:44