schmersal_s_icon.png

ASIM-C-M12-4P-2M

Artikelnummer: 103004695

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Compacte Safety-Input module
  • Met geïntegreerde passieve verdeler
  • Voor 2 potentiaalvrije NG contacten
  • Afdichtingsgraad IP67

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ASIM-C-M12-4P-2M

Artikelnummer (bestelnummer)

103004695

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661441054

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-24-26-04

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-24-26-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-24-26-04

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001599

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001599

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN 50295

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Materiaal van de behuizing

Kunststof, thermoplast

Reactietijd, maximum

1 ms

Risicotijd, maximum

5 ms

Brutogewicht

137 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Classificatie

Voorschriften

EN IEC 62061

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

2 m

aansluitwijze

Inbouwstekker, M12, 4-polig, A-codering

Materiaal van de kabel

Polyurethaan PUR

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

27,7 mm

Hoogte

40,5 mm

Diepte

22 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-20 ... +60 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +80 °C

Relatieve vochtigheid, minimum

30 %

Relatieve vochtigheid, maximum

95 %

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Trillingsvastheid

10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

III

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens - AS-Interface

Nominale bedrijfsspanning

26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Stroomverbruik, maximum

90 mA

Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie

AS-i versie

V 3.0

AS-i-profiel

S-0.B.F.0

AS-i ingang, kanaal 1

Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht

AS-i ingang, kanaal 2

Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht

AS-i uitgangen, DO 0

Zonder functie

AS-i uitgangen, DO 1 … DO 3

Zonder functie

AS-i parameterbits, P0

Communicatiebewaking AS-i

AS-i parameterbits, P1 ... P3

Zonder functie

Opmerking (AS-i parameterbits)

Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen

AS-i adressen ingangsmodule

0

Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule)

Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer.

Statusindicatie

Opmerking (LED-statusindicatie)

(1) groene LED (AS-i LED): AS-i voedingsspanning / Slaveadres = 0

(2) rode LED: AS-i communicatiefout / Slaveadres = 0

(3) gele LED: I1 = status veiligheidsingang 1

(4) gele LED: I2 = status veiligheidsingang 2

(5) gele LED: -

EU Conformity Declaration
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:ASIM-C-M12
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Veilige AS- Eingangsmodule voor veiligheidsschakelcomponenten met contactuitgangen
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG
 EMC-Richtlijn2014/30/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 62026-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Deel 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 14. augustus 2018
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28/07/2025 05:21