ASIM-C-M12-4P-2M
ASIM-C-M12-4P-2M
- kompakt Safety-input-modul
- integreret i passivfordeler
- for 2 potentialfrie bryderkontakter
- Beskyttelses klasse IP67
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ASIM-C-M12-4P-2M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103004695 |
EAN (European Article Number) |
4030661441054 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN 50295 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Materiale til kapsling |
Plastik, Thermoplastik |
Reaktionstid, maksimum |
1 ms |
Længde af risiko, maksimum |
5 ms |
Bruttovægt |
137 g |
Generelle data - egenskaber
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 62061 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Bøsning, M12, 4-polet, A-kodet |
Materiale til kablet |
Polyuretan PUR |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
27,7 mm |
Højde |
40,5 mm |
Dybde |
22 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +80 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
30 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 57 Hz, amplitude 0,75 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Strømforbrug, maksimum |
90 mA |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i profil |
S-0.B.F.0 |
AS-i indgang, kanal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i indgang, kanal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i udgange, DO 0 |
Ingen function |
AS-i udgange, DO 1 ... DO 3 |
Ingen function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Kommunikationsovervågning AS-i |
AS-i Parameter bits, P1 ... P3 |
Ingen funktion |
Bemærk (AS-i Parameter bits) |
Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF) |
Indgangsmoduladresse |
0 |
Bemærk (indgangsmoduladresse) |
Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
(1) grøn LED: AS-i forsyningsspænding / slaveadresse = 0 (2) rød LED: AS-i kommunikationsfejl /slaveadresse = 0 (3) gul LED: I1 = Status sikkerhedsindgang 1 (4) gul LED: I2 = Status sikkerhedsindgang 2 (5) gul LED: - |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Ledningseksempel
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | ASIM-C-M12 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safe AS-i input module for safety switchgear with contact outputs |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 62026-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 14, 2018 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.09.2025 06.14