AV15RKX20U-GB215
AV15RKX20U-GB215
Typebenaming van het product: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | Linkse uitvoering |
R | rechtsuitvoering |
(2) | |
zonder | Trekkoord |
H | Hefboom H65 |
H92 | Hefboom H92 |
H105 | Hefboom H105 |
B | Lagerblok/steun B |
B2 | Lagerblok/steun B2 |
(3) | |
X11,5 | X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm |
X20 | X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm |
X30 | X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm |
X40 | X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm |
X45 | X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm |
Opmerking: | |
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant. Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag. |
(7) | |
U | Afschuining van de vergrendelbout 45° onderkant |
D | Afschuining van de vergrendelbout 45° aan de kant van het deksel |
L/R | Afschuining van de vergrendelbout 45° 1 x links / 1 x rechts, bevestigingsgaten aan de achterkant |
(8) | |
GB215 | bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant |
K | |
K = Bijkomend contact |
(3) | |
zonder | zonder hulpcontact |
K | met hulpcontact |
(4) | |
zonder | Beschermingsgraad IP20 |
IP41 | Beschermingsgraad IP41 |
(5) | |
zonder | zonder kabelwartels |
E4 | Kabelwartels M20 |
E1 | kabelingang |
- rechtsuitvoering
- metaalbehuizing
- Sluitbeveiliging
- voor deuren met 1 vleugels
- toegelaten voor gebruik in personenliften
- Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AV15RKX20U-GB215 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103025145 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661512341 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiaal van de behuizing |
licht-metaal gietijzer |
Materiaal van de vergrendelbout |
Messing |
Brutogewicht |
718 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
hulpontgrendeling |
Ja |
Met sluitbeveiliging |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal deurvleugels |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Trekkoord |
Uitlijning |
rechtsuitvoering |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de achterkant |
Permanente magneet |
Keramiek oxidemagneet met hoge coërcitieve veldsterkte |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
Zonder kabelwartel |
Opmerking (kabelingang) |
Grafische weergave: linkse uitvoering in spiegelbeeld |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
165 mm |
Hoogte |
80 mm |
Diepte |
36 mm |
Diameter van de vergrendelbout |
18 mm |
X-afmeting van de vergrendelbout |
20 mm |
Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout) |
De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur. |
Afschuining van de vergrendelbout, onderkant |
45 ° |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
200 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Toebehoren
Opmerking (toebehoren) |
Bedienmagneet SOL-AV15/AV18 voor elektrische bediening verkrijgbaar als toebehoren |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Afbeeldingen (diverse)
Montagevoorbeeld
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | zie bestelsleutel |
Bouwjaar: | Zie typeplaatje |
Beschrijving van de component: | Deurvergrendeling |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
Liftenrichtlijn | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Duitsland Kenn Nr.: 0036 |
EU-Goedkeuringscertificaat: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 25 November 2019 |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/09/2024 02:54