schmersal_s_icon.png

AV18RHKX20U-GB215

Artikelnummer: 103028164

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
LLinkse uitvoering
Rrechtsuitvoering

(2)
zonderTrekkoord
HHefboom H65
H92Hefboom H92
H105Hefboom H105
BLagerblok/steun B
B2Lagerblok/steun B2

(3)
X11,5X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm
X20X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm
X30X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm
X40X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm
X45X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm

Opmerking:
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant
GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.

Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • rechtsuitvoering
  • metaalbehuizing
  • zonder Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 1 vleugels
  • voor liftinstallaties zonder personenvervoer
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AV18RHKX20U-GB215

Artikelnummer (bestelnummer)

103028164

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661524566

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN 81-20

EN 81-50

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van de vergrendelbout

Messing

Algemene gegevens - Eigenschappen

hulpontgrendeling

Ja

Met sluitbeveiliging

Neen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal deurvleugels

1

Aantal veiligheidscontacten

1

Mechanische gegevens

Bedienelement

Rolhefboom H65

Uitlijning

rechtsuitvoering

Bevestiging

Bevestigingsgaten aan de achterkant

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

Zonder kabelwartel

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

165 mm

Hoogte

80 mm

Diepte

37,5 mm

Diameter van de vergrendelbout

18 mm

X-afmeting van de vergrendelbout

20 mm

Opmerking (X-afmeting van de vergrendelbout)

De totale lengte van de vergrendelbout is de som van de voorgeschreven insteekdiepte van de vergrendelbout van 21 mm in het deurblad en de X-afmeting. De X-afmeting vertegenwoordigt de afstand tussen de onderkant van de behuizing van de deurvergrendeling en de bovenkant van de deur.

Afschuining van de vergrendelbout, onderkant

45 °

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

400 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

6 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Gebruikscategorie AC-15

230 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

200 VDC

Gebruikscategorie DC-13

2 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG), maakcontact (NO)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Toebehoren

Opmerking (toebehoren)

Bedienmagneet SOL-AV15/AV18 voor elektrische bediening verkrijgbaar als toebehoren

Opmerking

Opmerking (hulpontgrendeling)

Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:zie bestelsleutel
Bouwjaar:Zie typeplaatje
Beschrijving van de component:Deurvergrendeling
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 Liftenrichtlijn2014/33/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Bevoegde installatie voor de typekeuring:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Duitsland
Kenn Nr.: 0036
EU-Goedkeuringscertificaat:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 25 November 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11/04/2025 23:54