AV18RHKX20U-GB215
AV18RHKX20U-GB215
Codice: AV18(1)(2)K(3)U-GB215 |
(1) | |
L | Versione sinistra |
R | Versione destra |
(2) | |
senza | Tirarea cinghia |
H | Leva H65 |
H92 | Leva H92 |
H105 | Leva H105 |
B | Supporto cuscinetto B |
B2 | Supporto cuscinetto B2 |
(3) | |
X11,5 | Dimensione X del dado di fissaggio = 11,5 mm |
X20 | Dimensione X del dado di fissaggio = 20 mm |
X30 | Dimensione X del dado di fissaggio = 30 mm |
X40 | Dimensione X del dado di fissaggio = 40 mm |
X45 | Dimensione X del dado di fissaggio = 45 mm |
Nota: | |
U = fondo smusso chiavistello GB215 = Fori di montaggio M8 addizionali sulla parte frontale Le varianti che si discostano da questo sono design speciali. Disponibilità su richiesta. |
- Versione destra
- Custodia di metallo
- senza Sistema di bloccaggio sicurezza intrinseca
- per 1-porte a battente
- per impianti di elevatori senza trasporto passeggeri (montacarichi)
- Sblocco manuale mediante chiave triangolare #01
Dati per l'ordine
Codice |
AV18RHKX20U-GB215 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103028164 |
EAN (European Article Number) |
4030661524566 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
TÜV CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN 81-20 EN 81-50 |
Materiale della custodia |
pressofuso di lega leggera |
Materiale del perno di blocco |
ottone |
Dati generali - Caratteristiche
Sblocco manuale |
Sì |
Con sistema di bloccaggio di sicurezza |
no |
Funzioni di sicurezza |
Sì |
Numero di battenti porta |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva con rotella H65 |
Orientamento / allineamento |
Versione destra |
Montaggio |
Fori di montaggio sul lato posteriore |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
senza pressacavo |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
165 mm |
altezza |
80 mm |
profondità |
37,5 mm |
Diametro del perno di blocco |
18 mm |
Dimensione X del dado di fissaggio |
20 mm |
Osservazioni (dimensione X del dado di fissaggio) |
La lunghezza totale del perno di blocco si ottiene dalla profondità di inserzione prescritta del perno nell'anta di 21 mm e dalla quota X. Per quota X si intende la distanza tra il lato inferiore della custodia della serratura e lo spigolo superiore della porta. |
Smusso dado di fissaggio, lato inferiore |
45 ° |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP20 |
Temperatura ambiente |
-15 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
400 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
200 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Accessori
Osservazioni, (Accessori) |
Solenoide SOL-AV15/AV18 per attuazione elettrica disponibile come accessorio |
Osservazioni
Osservazioni (Sblocco manuale) |
Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
Cetificato CCC
Informazioni
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
ID: kav18f05
| 288,0 kB | .jpg | 352.778 x 263.525 mm - 1000 x 747 px - 72 dpi
| 39,8 kB | .png | 74.083 x 55.386 mm - 210 x 157 px - 72 dpi
| 48,8 kB | .jpg | 123.472 x 92.075 mm - 350 x 261 px - 72 dpi
| 275,5 kB | .jpg | 352.778 x 263.525 mm - 1000 x 747 px - 72 dpi
| 39,6 kB | .png | 74.083 x 55.386 mm - 210 x 157 px - 72 dpi
| 39,6 kB | .png | 74.083 x 55.386 mm - 210 x 157 px - 72 dpi
Immagini (altre)
Esempio di montaggio
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door locking devices |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Lift Directive | 2014/33/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notified body for Type Examination: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Germany ID no: 0036 |
EU-Type Examination Certificate: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2019 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.04.2025, 01:38