AZ/AZM201-B30-LTAG1
AZ/AZM201-B30-LTAG1
Typebenaming van het product: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Deur met aanslag links |
R | deur met rechts zichtbare scharnieren |
(2) | |
A | voor inbouw buitenkant |
I | voor inbouw binnenkant |
(3) | |
G1 | met deurgreep |
G2 | met draaiknop |
(4) | |
P1 | met Paniekontgrendeling |
P20 | met paniekontgrendeling metaal (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
P25 | met paniekontgrendeling verzonken handgreep (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
P30/P31 | met vergrendelstaaf (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
(5) | |
zonder | zonder Spertang |
SZ | met spertang (alleen voor inbouw buitenkant mogelijk) |
- voor deuren met aanslag links
- met deurhandgreep
- Bediensleutel voor draaibare beschermvoorzieningen
- Gemakkelijke en intuïtieve bediening
- Geen gevaar voor verwonding door uitstekende bediensleutel
- Geen bijkomende deurgrepen vereist
- Steekt niet uit in de deuropening
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ/AZM201-B30-LTAG1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103013501 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661493497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Certificeringen - Voorschriften
Opmerking |
Certificering in combinatie met de AZ/AZM201 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium, kunststoflaag |
Brutogewicht |
281 g |
Mechanische gegevens
Greep |
deurhandgreep |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Links |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Buitenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
94 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
115 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden.: De veiligheidsschakelaar/-vergrendeling en de bedieneenheid moeten afzonderlijk besteld worden. |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/09/2024 20:39