AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
Typebenaming van het product: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
11/02 | 3 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
11/20 | 1 verbreekcontact (NC) / 3 maakcontacten (NO) |
02/11 | 3 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
02/20 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
02/02 | 4 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
X | Beschermingsgraad IP54 |
Z | Beschermingsgraad IP67 |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
STR | Stekkeraansluiting M23 rechts |
ST | Stekkeraansluiting M23 onder |
(5) | |
zonder | Zonder hulpontgrendeling |
E | Hulpontgrendeling met driekantsleutel |
F | met driekantsleutel (geborgd met sluitschroef) |
FE | met driekantsleutel |
RS | Hulpontgrendeling met sleutel |
T | Paniekontgrendeling met vuistslagknop (alleen voor ruststroomprincipe) |
TE | Paniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw buitenkant (alleen voor ruststroomprincipe) |
TEI | Paniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw binnenkant (alleen voor ruststroomprincipe) |
NS | Noodontgrendeling met drukcilinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | vergulde contacten |
(1) | |
A | arbeidsstroomprincipe |
(2) | |
ST | Stekkeraansluiting M23 rechts |
zonder | ruststroomprincipe |
STR | Stekkeraansluiting M23 onder |
(3) | |
zonder | Zonder hulpontgrendeling |
E | Hulpontgrendeling via driekantsleutel (alleen voor ruststroomprincipe) |
(4) | |
1637 | vergulde contacten |
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- 2 schakelaars in één behuizing
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- Ex-versie verkrijgbaar
- hulpontgrendeling
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- metaalbehuizing
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Robuuste uitvoering
- Lange levensduur
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Schroefklemaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101167209 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661218236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
920 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
1 |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Aantal veiligheidsdeuren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
3.500 N |
Arrêteerkracht, minimum |
150 N |
Arrêteerkracht, maximum |
400 N |
gedwongen verbrekingsweg |
5 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
15 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
56,5 mm |
Breedte van de sensor |
141 mm |
Hoogte van de sensor |
100 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VAC/DC |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Stroomverbruik, maximum |
10 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (hulpontgrendeling) |
geborgd met sluitschroef Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar Wordt uitsluitend gebruikt bij toestellen van het ruststroomprincipe Na het openen van de blindstop kan de hulpontgrendeling met een driekantsleutel M5 bediend worden. Sluitschroef met ketting tegen verlies beveiligd (Dichtingsgraad IP67) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Montage- en aansluithandleiding
Goedkeuringscertificaat
UL-certificaat
CCC certificaat
Informatie
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/04/2024 01:21