ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Artikelnummer:
101139956
![ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04](/static/isag.theme/img/no-image-rectangular.jpg)
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Artikelnummer:
101139956
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101139956 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661117515 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium |
Brutogewicht |
904 g |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Links |
Afschuifkracht |
25.000 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Binnenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
34 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
75 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
78 mm |
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/07/2024 03:55