ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Tuotenumero:
101139956
![ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04](/static/isag.theme/img/no-image-rectangular.jpg)
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04
Tuotenumero:
101139956
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-04 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101139956 |
EAN (European Article Number) |
4030661117515 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
904 g |
Mekaaniset tiedot
Oven sarana |
Vasen |
Poikittaisvoima |
25 000 N |
Actuator mounted |
Sisä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
34 mm |
Ohjainpään leveys |
75 mm |
Ohjainpään korkeus |
78 mm |
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.6.2024 3.23