schmersal_s_icon.png

BDF200-NHK-20-DTGB-DTGN-DTBU

Artikelnummer: 101212022

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • te installeren in de meest ergonomische positie
  • te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • Kunststofbehuizing
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
  • Functies noodstop, aan/uit en reset mogelijk
  • De plaats van de drukknoppen op het bedienpaneel kan vrij gekozen worden
  • Veldlabels met aparte kunststofafdekking
  • Vrij uit te rusten toetsafdekkingen voor een optimale aanpassing aan de installaties

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BDF200-NHK-20-DTGB-DTGN-DTBU

Artikelnummer (bestelnummer)

101212022

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: zie bestelsleutel

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Klimaatbelasting

IEC 60068-2-30

Uitvoering

Opbouwbehuizing

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Gebruikte posities, Positie 1

Noodstopdrukknop, met beschermkraag

Gebruikte posities, Positie 2

Drukknop, geel

Gebruikte posities, Positie 3

Drukknop, groen

Gebruikte posities, Positie 4

Drukknop, blauw

Brutogewicht

280 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Noodstopknop

Ja

Deksel van de behuizing met beschermkraag

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Afneembare klemmen

Ja

Aantal kabeladers

16

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D Verbreekcontact (NG)

100.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Positie van de kabeldoorvoer

onder

Mechanische levensduur, noodstopknop

100.000 schakelingen

Mechanische levensduur, bedienorganen

1.000.000 schakelingen

Mechanical life, Key operated- selector switch

30.000 schakelingen

Slaglengte

3 mm

Bedieningskracht, maximum

8 N

Opmerking (bedieningskracht)

each contact

Kracht, typisch

1 N

Bevestiging

Bevestigingsgaten aan de binnenkant

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

Kabelwartels M20

Klembereik van de kabelwartel, minimum

6 mm

Klembereik van de kabelwartel, maximum

13 mm

Aderdoorsnede

0,5 mm2

Aansluitingen (mechanisch)

Afneembare schroefaansluitklemmen

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

40 mm

Hoogte

69 mm

Diepte

249 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, met 20 g

schokbestendig

100 g / 6 ms

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

2,5 kV

Overspanningscategorie

III

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad volgens VDE 0100

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Gebruikscategorie AC-15

24 VAC

Gebruikscategorie AC-15

2 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Geschiktheid voor lage spanningen

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Schakelprincipe

Tastschakeling

cross-point-system

Schakelfrequentie

1.200 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Ag-Ni 10, verguld

Statusindicatie

Kleur van de signaallamp

zonder (blinde stop, zwart)

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 8/05/2025 22:37