BDF200-NHK-20-DTGB-DTGN-DTBU
BDF200-NHK-20-DTGB-DTGN-DTBU
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
- Invólucro em termoplástico
- Invólucro à prova de choque
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
- Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis
- A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente selecionada.
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
- Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BDF200-NHK-20-DTGB-DTGN-DTBU |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101212022 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-16 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000225 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000225 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: ver código de encomenda |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Stress climático: |
IEC 60068-2-30 |
Versão |
Invólucro |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Posições ocupadas, posição 1 |
Botão de parada de emergência com retenção |
Posições ocupadas, posição 2 |
Interruptor de pressão, amarelo |
Posições ocupadas, posição 3 |
Interruptor de pressão, verde |
Posições ocupadas, posição 4 |
Interruptor de pressão, azul |
Peso bruto |
280 g |
Propriedades globais - Características
Botão "Parada de Emergência" |
Sim |
Colar de proteção na tampa do invólucro |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Terminais removíveis |
Sim |
Número dos fios condutores |
16 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
100.000 comutações |
Dados mecânicos
Posição do bujão |
em baixo |
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência" |
100.000 comutações |
Resistência mecânica, dispositivos de comando |
1.000.000 comutações |
Vida útil mecânica, interruptor seletor de chave |
30.000 comutações |
Curso de atuação |
3 mm |
Força de acionamento, máximo |
8 N |
Orientação, forçar, força de acionamento |
por contacto |
Força, típico |
1 N |
Fixação |
furos de montagem internos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo |
0,7 Nm |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo |
0,8 Nm |
Binário de aperto do prensa-cabo, máximo |
4 Nm |
Orientação |
Binário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
Ligações roscadas M20 |
Secção mínima do cabo |
6 mm |
Secção máxima do cabo |
13 mm |
Seção do cabo/fio |
0,5 mm2 |
Conexão (mecânico) |
terminais roscados removíveis |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
69 mm |
Profundidade |
249 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +65 °C |
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6: |
10 … 100 Hz, com 20 g |
Resistência a impactos |
100 g / 6 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
2,5 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2,5 A |
LED de consumo de corrente (elementos de controlo) |
16 mA |
Medição da tensão de operação |
24 VDC |
Categoria de aplicação AC-15 |
24 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Isolação externa de cabos e equipamento |
2.5A T |
Adequado para baixas tensões |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Princípio de comutação |
Comutação lenta cross-point-system |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Ag-Ni 10 banhado a ouro |
Indicação de Estado
Cor da lâmpada sinalizadora |
sem (conector vazio, preto) |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Adequado para perfis de 40 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 15/09/2025 01:42