schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Artikelnummer: 103015448

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
  • Geïntegreerde SD-interface voor gebruik in SD-interfacesystemen
  • Pos 1: NOODSTOP met beschermende kraag
  • Pos 2: Sleutelkeuzeschakelaar, 2 posities
  • Pos 3: Keuzeschakelaar, 3 Posities
  • Pos 4: Verlichte drukknop WIT
  • Signaallamp G24 boven
  • slanke, schokbestendige behuizing
  • te installeren in de meest ergonomische positie
  • te installeren aan courante aluminiumprofielen
  • Noodstop met elektronische OSSD's

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Artikelnummer (bestelnummer)

103015448

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661509655

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-16

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-16

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000225

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000225

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: zie bestelsleutel

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

TÜV

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Klimaatbelasting

DIN EN 60068

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Reactietijd, maximum

50 ms

Risicotijd, maximum

100 ms

Gebruikte posities, Positie 1

Noodstopdrukknop, met beschermkraag

Gebruikte posities, Positie 2

Key selector switch 2 positions

Gebruikte posities, Positie 3

Selector switch 3 positions

Gebruikte posities, Positie 4

Verlichte drukknop, wit

Brutogewicht

280 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Seriële diagnose

Ja

Veldboxinterface

No

signaallamp

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Sturingscategorie

4

PFH waarde

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Opmerking (PFH waarde)

tot max. 5.000 schakelcycli/jaar

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduur, noodstopknop

100.000 schakelingen

Mechanische levensduur, bedienorganen

1.000.000 schakelingen

Bevestiging

Bevestigingsgaten aan de binnenkant

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

2x M5

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Aansluitingen (mechanisch)

Inbouwstekker M12, 8-polig, A-codering

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

40 mm

Hoogte

69 mm

Diepte

252,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingstemperatuur

-25 ... +65 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +85 °C

Trillingsvastheid

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

schokbestendig

30 g / 11 ms

Beschermklasse

III

Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum

2.000 m

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

32 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Overspanningscategorie

III

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning

24 VDC -15 % / +10 %

Nullaststroom I0, typisch

35 mA

Nominale bedrijfsspanning

24 VDC

Nominale bedrijfsstroom

600 mA

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

100 A

Tijd voor operationeel, maximum

2.000 ms

Schakelfrequentie, maximum

1 Hz

Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen

Benaming, veiligheidsingangen

X1 en X2

Schakeldrempels

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Stroomverbruik bij 24 V

5 mA

Testimpulsduur, maximum

1 ms

Testimpulsinterval, minimum

100 ms

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C1

C2

C3

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Benaming, veiligheidsuitgangen

Y1 en Y2

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Spanningsval Ud, maximum

1 V

Lekstroom Ir, maximum

0,5 mA

Spanning, gebruikscategorie DC-12

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-12

0,25 A

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

0,25 A

Testimpulsinterval, typisch

1000 ms

Testimpulsduur, maximum

1 ms

Classificatie ZVEI CB24I, bron

C1

Classificatie ZVEI CB24I, daling

C1

Elektrische gegevens - seriële diagnose SD

Benaming, Seriële diagnose SD

OUT

Bedrijfsstroom

100 mA

Uitvoering van de schakelelementen

kortsluitvast, p-schakelend

Bedradingscapaciteit

50 nF

Contactconfiguratie

Pin 1

A1 Toevoerspanning UB

Pin 2

X1 Veiligheidsingang 1

Pin 3

A2 GND

Pin 4

Y1 Veiligheidsuitgang 1

Pin 5

OUT uitgang voor seriële diagnose

Pin 6

X2 Veiligheidsingang 2

Pin 7

Y2 Veiligheidsuitgang 2

Pin 8

IN ingang voor seriële diagnose

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) EC-Type Examination Certificate:01/205/5613.01/24
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.01/24
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/08/2025 14:49