schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Varenummer: 103015448

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
  • Slankt støtsikkert hus
  • installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
  • skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
  • E-stopp med elektroniske OSSD-er

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103015448

EAN (European Article Number)

4030661509655

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-37-12-16

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-16

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000225

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000225

Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)

Merk: se bestillingskode

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Klimatisk stress

DIN EN 60068

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Reaksjonstid, maksimum

50 ms

Farens varighet, maksimum

100 ms

Positions used, position 1

NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage

Positions used, position 2

Key selector switch 2 positions

Positions used, position 3

Selector switch 3 positions

Positions used, position 4

Opplyst trykknapp, hvit

Bruttovekt

280 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Seriell diagnostikk

Ja

Grensesnitt for feltboks

Nein

Signallampe

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Note (PFH-value)

Opp til maks. 5 000 omkoblingssykluser/år

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 bevegelser

Mechanical life, Command devices

1.000.000 bevegelser

Montering

innvendige monteringshull

Type of the fixing screws

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Konnektor (mekanisk)

Konnektorplugg M12, 8-polet, A-kodet

Mekaniske data - mål

Bredde

40 mm

Høyde

69 mm

Dybde

252,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +65 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

32 VDC

Nominell impulsmotstandsspenning

0,8 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Driftsspenning

24 VDC -15 % / +10 %

Strøm uten belastning I0, typisk

35 mA

Merkespenning

24 VDC

driftssstrøm

600 mA

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

100 A

Tid til beredskap, maksimum

2.000 ms

Brytefrekvens, maksimum

1 Hz

Electrical data - Safety digital inputs

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Koplingsterskler på sikkerhetsinnganger

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Driftsstrøm for sikkerhetsinngangene ved 24 V

5 mA

Testpulsens varighet, maksimum

1 ms

Testpulsintervall, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

1 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Testpulsintervall, typisk

1000 ms

Testpulsens varighet, maksimum

1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Electrical data - Serial diagnostic SD

Betegnelse, Seriell diagnostikk SD

OUT

Driftsstrøm

100 mA

Versjon koblingselementer

short-circuit proof, p-type

Ledningskapasitans

50 nF

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Matespenning

PIN 2

X1 Sikkerhetsinngang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhetsutgang 1

PIN 5

OUT seriell diagnostisk utgang

PIN 6

X2 Sikkerhetsinngang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhetsutgang 2

PIN 8

IN seriell diagnostisk inngang

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) EC-Type Examination Certificate:01/205/5613.01/24
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.01/24
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.08.2025, 14:50