schmersal_s_icon.png

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Artikelnummer: 103015448

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
  • Integreret SD-interface til brug i SD-interface-systemer
  • Pos 1: NØDSTOP med beskyttelseskrave
  • Pos 2: Nøglevælger, 2 stillinger
  • Pos 3: Afbryder, 3 indstillinger
  • Pos 4: Lystrykknap HVID
  • Signallampe G24 på toppen
  • Slankt, slagfast kunststofhus
  • installeres i en ergonomisk gunstig position
  • monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
  • NØDSTOP med elektroniske OSSD'er

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103015448

EAN (European Article Number)

4030661509655

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: se typenøgle

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

TÜV

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

Klimastress

DIN EN 60068

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Reaktionstid, maksimum

50 ms

Længde af risiko, maksimum

100 ms

Tildelte positioner, position 1

Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant

Tildelte positioner, position 2

Key selector switch 2 positions

Tildelte positioner, position 3

Selector switch 3 positions

Tildelte positioner, position 4

Lystrykknap, Hvid

Bruttovægt

280 g

Generelle data - egenskaber

Seriel diagnose

Ja

Field box interface

Nein

Indikatorlampe

Ja

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal afsikre digitale udgange

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, til

e

Kategori iht. EN ISO 13849

4

PFH-værdi

2,89 x 10⁻¹⁰ /h

Bemærk (PFH-værdi)

op til maks. 5.000 skiftecykluser/år

Safety Integrity Level (SIL), egnet i

3

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Mekanisk levetid, nødstopsknap

100.000 koblinger

Mekanisk levetid, kommandoenheder

1.000.000 koblinger

Fastgørelse

indvendige fastgørelseshuller

Version af monteringsskruer

2x M5

Mekaniske data - Tilslutning

Forbindelse (mekanisk)

Indbygningsstik M12, 8 polet, A-kodet

Mekaniske data - afmåling

Bredde

40 mm

Højde

69 mm

Dybde

252,5 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Beskyttelsestal

III

Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum

2.000 m

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

32 VDC

Fastsat impulsmodstandsspænding

0,8 kV

Overspændingskategori

III

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

35 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Forsyningsstrøm

600 mA

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

100 A

Forsinkelse, maksimal

2.000 ms

Afbryderfrekvens, maksimum

1 Hz

Elektrisk data - sikre digitale indgange

Betegnelse, sikkerhedsindgange

X1 and X2

Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

C2

C3

Elektrisk data - sikre digitale udgange

Betegnelse, Sikkerhedsudgange

Y1 og Y2

Version

kortslutningssikker, P-type

Spændingsfald Ud, maksimum

1 V

Reststrøm

0,5 mA

Spænding, brugskategori DC-12

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-12

0,25 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

1 ms

Klassificering ZVEI CB24I, kilde

C1

Klassificering ZVEI CB24I, sænkning

C1

Elektrisk data - Seriediagnose SD

Designation, Serial diagnostic SD

OUT

Operation current

100 mA

Design of control elements

kortslutningssikker, P-type

Wiring capacitance

50 nF

Pin-tildeling

PIN 1

A1 Forsyningsspænding UB

PIN 2

X1 Sikkerhedsindgang 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Sikkerhedsudgange 1

PIN 5

OUT seriel diagnoseudgang

PIN 6

X2 Sikkerhedsindgang 2

PIN 7

Y2 Sikkerhedsudgange 2

PIN 8

IN seriel diagnoseindgang

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) EC-Type Examination Certificate:01/205/5613.01/24
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200-SD
BDF200-FB
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
 1) for device versions with safety function (emergency stop)
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
1) Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
1) Type examination certificate:01/205/5613.01/24
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, May 23, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.04.2025 12.18