BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24
BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24
- Interface SD intégrée pour intégration dans un réseau SD
- Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
- Pos 2: Sélecteur à clef, 2 positions fixes
- Sélecteur à clé, 3 positions fixes
- Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLANC
- Voyant de signalisation G24 sur le dessus
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
- Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
BDF200-SD-NHK-SWS20-WS30-LTWH-G24 |
Référence d’article (n° de commande) |
103015448 |
EAN (European Article Number) |
4030661509655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Information supplémentaire (données de commande) |
Remarque: voir exemple de commande |
Homologations - Règlementations
|
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
Essais de résistance climatique |
DIN EN 60068 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Temps de réaction, max. |
50 ms |
Durée du risque, max. |
100 ms |
Positions utilisées, position 1 |
Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence avec collerette de protection |
Positions utilisées, position 2 |
Key selector switch 2 positions |
Positions utilisées, position 3 |
Selector switch 3 positions |
Positions utilisées, position 4 |
Bouton-poussoir lumineux, blanc |
Poids brut |
280 g |
Données générales - Caractéristiques
Diagnostic par bus sériel |
Oui |
Field box interface |
Yes |
Voyant de signalisation |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Remarque (PFH valeur) |
jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence |
100.000 manœuvres |
Durée de vie mécanique, organes de commande |
1.000.000 manœuvres |
Fixation |
Trous de fixation à l'intérieur |
Exécution des vis de fixation |
2x M5 |
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement (mécanique) |
Connecteur: M12, 8 pôles, codage A |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
69 mm |
Profondeur |
252,5 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
III |
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum |
2.000 m |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Courant hors charge électrique, maximum |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Courant permanent |
600 mA |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
100 A |
Temporisation à la mise sous tension, maximum |
2.000 ms |
Fréquence de commutation, max. |
1 Hz |
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécurité |
X1 and X2 |
Seuils de commutation des entrées de sécurité |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Consommation électrique des entrées de sécurité à 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 C2 C3 |
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécurité |
Y1 et Y2 |
Mise en œuvre |
protégé contre les courts-circuits, commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
1 V |
Courant restant |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,25 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Classification ZVEI CB24I, source |
C1 |
Classification ZVEI CB24I, creux |
C1 |
Données électriques - Diagnostic série par bus SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
100 mA |
Design of control elements |
protégé contre les courts-circuits, commutation P |
Wiring capacitance |
50 nF |
Affectation des broches
Broche 1 |
A1 Tension d'alimentation UB |
Broche 2 |
X1 Entrée de sécurité 1 |
Broche 3 |
A2 GND |
Broche 4 |
Y1 Sortie de sécurité 1 |
Broche 5 |
OUT sortie de diagnostic série |
Broche 6 |
X2 Entrée de sécurité 2 |
Broche 7 |
Y2 Sortie de sécurité 2 |
Broche 8 |
IN entrée de diagnostic série |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Certificat CE avec examen de type
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Principe de fonctionnement
Clipart
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Panneau de commande avec ou sans fonction de sécurité et interface SD ou FB intégrée |
Directives pertinentes: | Directive Machines 1) | 2006/42/CE |
Directive Basse Tension | 2014/35/EU | |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU | |
1) pour les variantes avec fonction de sécurité (arrêt d’urgence) |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
1) Organisme notifié pour l' examen de type: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
1) Certificat d'examen CE de type: | 01/205/5613.01/24 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 23 mai 2024 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated SD interface or FB interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for device versions with safety function (emergency stop) |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
1) Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) Type examination certificate: | 01/205/5613.01/24 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 23, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2/10/2025 06:51