BPS 260-2
Artikelnummer:
101184396
BPS 260-2
Artikelnummer:
101184396
- Bedieningssleutel "01#° dwars bevestigd ten opzichte van de sensor
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BPS 260-2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101184396 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661321943 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Brutogewicht |
17 g |
Opmerking |
Bedieningssleutel 90° dwars bevestigd ten opzichte van de sensor |
Mechanische gegevens
Bedieningsrichtingen richting |
90° |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
36 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
26 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
13 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/05/2024 09:52