CSS 30S
- Behuizing in edelstaal
- Maximum 31 sensoren kunnen in serie geschakeld worden.
- Aansluitstekker M12, 8-polig
- Ø M30
- Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- 2 kortsluitvaste, p-schakelende veiligheidsuitgangen
- Geïntegreerde dwarssluit-, kabelbreuk- en parasietspanningsbewaking van de veiligheidskabels tot in de schakelkast
- Veiligheidssensor ook inbouwbaar achter V4A-afdekkingen
Typebenaming van het product: CSS 30S-(1)-M-ST |
(1) | |
D | met diagnose-uitgang |
SD | uitgang voor seriële diagnose |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Seriële diagnose
Componenten
Bedieningssleutel