ELEK
Artikelnummer:
101167368
ELEK
Artikelnummer:
101167368
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Opdruk met LED symbool
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ELEK |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101167368 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661463797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Sleutel |
Bouwvorm |
Light element with Ba9S socket |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
20 g |
Opmerking |
Opdruk met LED symbool |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Positie montageflens |
3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Termination |
Veerklemaansluiting |
Draaddoorsnede, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
46 mm |
Breedte |
10 mm |
Diepte |
51 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Contactbezetting |
X1 - X2 |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Voedingsspanning UB: 24 VAC/DC |
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type) |
De lichtmiddelen moeten als optie aangeschaft worden. |
Taalfilter
Datasheet
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 8/05/2024 13:21