schmersal_s_icon.png

EX-AZM 161SK-12/12RK-3D

Artikelnummer: 103055346

Typebenaming van het product:

EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D


(1)
SKSchroefaansluitklemmen
CCVeeraansluitklemmen

(2)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(3)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Schroefaansluiting
  • Ex-Zone 22
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Blokkeerkracht 2000N
  • 6 Contacten
  • hulpontgrendeling
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • kabelingangen 4 M 16 x 1.5

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

EX-AZM 161SK-12/12RK-3D

Artikelnummer (bestelnummer)

103055346

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661640877

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

CCC-EX

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging: voorschriften

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Explosiebeveiligingszones

22

Explosiebeveiligingscategorie

3D

Explosiebeveiligingsmarkering

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Algemene gegevens

Voorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

elektromechanisch

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend

Brutogewicht

1.901 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

ruststroomprincipe

Ja

hulpontgrendeling

Ja

Aantal aanlooprichtingen

3

Aantal hulpcontacten

2

Aantal veiligheidscontacten

4

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, tot

c

Sturingscategorie

1

B10D verbreekcontact (NC)

2.000.000 schakelingen

Opmerking

Electrical life on request.

B10D Maakcontact (NO)

1.000.000 schakelingen

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Classificatie - Foutuitsluiting

Opgelet:

Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is.

Performance Level, tot

d

Sturingscategorie

3

Opmerking

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie

Performance Level, tot

e

Opmerking (prestatieniveau)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

1.000.000 schakelingen

Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting

5,5 mm

Slagenergie, maximum

7 J

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

2.000 N

Blokkeerkracht Fmax, maximum

2.600 N

Arrêteerkracht

30 N

gedwongen verbrekingsweg

10 mm

Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal

10 N

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Bevestiging

Schroeven

Uitvoering van de bevestigingsschroeven

3x M6

Ontwerp van de schroefkop

Flat head screw

Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel

0,6 Nm

Opmerking

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Aandraaimoment van de kabelschroefverbinding

3 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schroefaansluitklemmen

Klembereik van de kabelwartel, minimum

5 mm

Klembereik van de kabelwartel, maximum

10 mm

Draaddoorsnede, minimum

1 x 0,75 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1 x 1,5 mm²

Opmerking

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Toegelaten kabeltype

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

30 mm

Breedte

130 mm

Hoogte

90 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Omgevingstemperatuur

-10 ... +50 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-10_+50

Opmerking (relatieve vochtigheid)

niet-condenserend

geen berijping

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Thermische stroom

6 A

Nominale voedingsspanning

24 VAC

Nominale voedingsspanning

24 VDC

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

1.000 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

2,5 A

Stroomverbruik, maximum

10 W

Schakelelement

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact

Maximale schakelfrequentie

1.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Elektrische gegevens - magneetaansturing IN

Inschakelduur magneet

100 %

Testimpulsduur, maximum

5 ms

Testimpulsinterval, minimum

50 ms

Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2,5 A

Elektrische gegevens - Hulpcontacten

Spanning, gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Stroom, gebruikscategorie DC-13

2,5 A

Andere gegevens

Opmerking (toepassingen)

schuifbare beschermvoorziening

afneembare beschermvoorziening

scharnierbare beschermvoorziening

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Opmerking

Opmerking (hulpontgrendeling)

Bij onderhoud, regeling, enz.

Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar

Schakelwegdiagram

Contactschema

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 161
EX-AZM 161 I
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN 60079-0:2012 + A11:2013
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/08/2025 10:46