EX-AZM 161SK-12/12RK-3D
EX-AZM 161SK-12/12RK-3D
| Produkt-typebetegnelse: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
| (1) | |
| SK | Skrueforbindelse |
| CC | Fjærtilkopling |
| (2) | |
| uten | Holdekraft 5 N |
| R | Holdekraft 30 N |
| (3) | |
| uten | åpner med spenning |
| A | driftsspenning |
- Skrueforbindelse
- Ex-Sone 22
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Klemkraft 2000N
- 6 Kontakter
- Manuell tvangsåpning
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- kabelinnganger 4 M 16 x 1.5
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
EX-AZM 161SK-12/12RK-3D |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103055346 |
| EAN (European Article Number) |
4030661640877 |
Tillatelser - Standard
|
CCC-EX ATEX (Konformitätserklärung) |
Eksplosjonsvern
| Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
| Eksplosjonsvernsoner |
22 |
| Eksplosjonsvern-kategori |
3D |
| Eksplosjonsvern-merking |
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
| Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
| Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
| Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
| Bruttovekt |
1.901 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
| åpner med spenning |
Ja |
| Manuell tvangsåpning |
Ja |
| Antall aktiveringsretninger |
3 |
| Antall eksterne kontakter |
2 |
| Antall sikkerhetskontakter |
4 |
Klassifisering
| Standard |
EN ISO 13849-1 |
| Performance Level, up to |
c |
| Kontrollkategori |
1 |
| B10D Åpner (NC) |
2.000.000 bevegelser |
| Merk |
Electrical life on request. |
| B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1.000.000 bevegelser |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
| Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
| Performance Level, up to |
d |
| Kontrollkategori |
3 |
| Merk |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
| Mission time |
20 år |
Klassifisering - forriglingsfunksjon
| Performance Level, up to |
e |
| Merk (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniske data
| Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
| Aktivatordødgang i aktiveringsretning |
5,5 mm |
| Støtenergi, maksimum |
7 J |
| Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
2.000 N |
| Klemmekraft, maksimum |
2.600 N |
| Holdekraft |
30 N |
| tvangsbrytende vandring |
10 mm |
| Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum |
10 N |
| Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
| Montering |
Skruer |
| Type of the fixing screws |
3x M6 |
| Utforming av skruehodet |
Flat head screw |
| Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet |
0,6 Nm |
| Merk |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
| Tiltrekkingsmoment for kabelgjennomføringen |
3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Konnektor stikk |
Skruetilslutning |
| Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
5 mm |
| Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
10 mm |
| Kabeldimensjon, minimum |
1 x 0,75 mm² |
| Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 1,5 mm² |
| Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
| Tillatt kabeltype |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniske data - mål
| Lengde |
30 mm |
| Bredde |
130 mm |
| Høyde |
90 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP67 |
| Arbeidstempratur |
-10 ... +50 °C |
| Lagrings- og transporttemparatur |
-10_+50 |
| Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 VAC |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
6 A |
| Merkespenning |
24 VAC |
| Merkespenning |
24 VDC |
| Nødvendig nominell kortslutningsstrøm |
1.000 A |
| Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
| Utstyrskategori DC-13 |
2,5 A |
| Elektriske strømforbruk, maksimum |
10 W |
| Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
| Bryteprinsipp |
slow action, positive break NC contact |
| Maksimal koblingsfrekvens |
1.000 /h |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
| Arbeidssyklus magnet |
100 % |
| Testpulsens varighet, maksimum |
5 ms |
| Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
| Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Elektriske data - Hjelpekontaktene
| Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
| Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Diverse data
| Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
inkludert ved levering
| inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Note
| Note (Manual release) |
For vedlikehold, installasjon etc. For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Diagram
Funksjonsprinsipp
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
| Type: | See ordering code |
| Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
| EMC-Directive | 2014/30/EU | |
| Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Wuppertal, September 25, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | EX-AZM 161 EX-AZM 161 I |
| Type: | See ordering code |
| Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
| Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
| Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
| Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
| Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-31:2014 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, April 20, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.10.2025, 03:57