EX-T 335 Stoter S
- Ex-Zone 1 en 21
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
Typebenaming van het product: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
H | Roldraaihefboom H |
10H | Staafhefboom 10H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
7H-2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
1K | Rolhefboom 1K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
(2) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(3) | |
UE | Tastschakeling met overlapping |
zonder | Tastschakeling met contactstaffeling |
(4) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(5) | |
RMS | Rol in messing |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.