EX-T1K335-20Y
EX-T1K335-20Y
- Ex-Zone 1 en 21
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
EX-T1K335-20Y |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101212072 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661448626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus ATEX IECEx PESO CCC-EX |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2G 2D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Materiaal van de behuizing |
Metaal, zinkgietijzer |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
320 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
rolhefboom |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Slagenergie, maximum |
7 J |
Bedieningskracht, minimum |
17 N |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30° |
Opmerking (omschakeltijd) |
Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
1 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
38 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
118,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 1mm2) |
+50 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum (kabeldoorsnede 2,5mm2) |
+55 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
5 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) 2 maakcontacten (NO) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Natrilduur, maximum |
3 ms |
Schakelfrequentie |
1.800 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
EX kabelwartel |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Switch met 2 NO contacten zijn niet voor de veiligheidsvoorzieningen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
ATEX-certificaat
IECEx certificaat
UL-certificaat
CCC certificaat
PESO-Zertifikat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/04/2025 16:39