schmersal_s_icon.png

EX-T1K335-20Y

Tuotenumero: 101212072

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

EX-T1K335-20Y

Tuotenumero (tilausnumero)

101212072

EAN (European Article Number)

4030661448626

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

ATEX

IECEx

INMETRO

PESO

CCC-EX

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

1

21

Räjähdyssuojausluokka

2G

2D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Kotelon materiaali

Metalli, sinkkivalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

320 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvatoiminnot

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

20 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavipu

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Törmäysenergia, maksimi

7 J

Toimintavoima, minimi

17 N

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Huomautus (kytkentäaika)

Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi

7 mm

Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi

12 mm

Kaapelikoko, minimi

1 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

38 mm

Leveys

40,5 mm

Korkeus

118,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2)

+50 °C

Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2)

+55 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

5 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO)

2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Värähtelyaika, maksimi

3 ms

kytkentätaajuus

1 800 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki

Huomautus

Note (General)

Switch with 2 NO contacts are not for security tasks

Kosketinkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 31.1.2025 3.44