schmersal_s_icon.png

G50-017M44-2281-3/M44Y-2874-2-1368-3

Artikelnummer: 103016007

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Metalen behuizing met slagvaste kunststof kap
  • Verschillende nokkenvormen voor diverse schakelwegen
  • Eenvoudige schakelpuntinstelling door nokkenschijven met frontale instelling verkrijgbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

G50-017M44-2281-3/M44Y-2874-2-1368-3

Artikelnummer (bestelnummer)

103016007

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661542836

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Materiaal van de behuizing

licht-metaal gietijzer

Materiaal van het behuizingsdeksel

Kunststof, thermoplast

Brutogewicht

1.643 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Aantal verbreekcontacten

8

Aantal verbreekcontacten, links

4

Aantal verbreekcontacten, rechts

4

Aantal maakcontacten

8

Aantal maakcontacten, links

4

Aantal maakcontacten, rechts

4

Number of pointed cams

3

Number of cams 30°

3

Number of cams 60°

2

Front adjustable cams

1

Mechanische gegevens

Boorgat voor de as

4 mm

Bevestiging

floor mounting

Gear ratio

1:17

Type of shaft mounting

1000072630

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Kabelingang

2 x M20 x 1,5

Kabeldoorsnede, maximum

2,5 mm²

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte

244 mm

Breedte

120 mm

Hoogte

114 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Length of shaft

44 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP65

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Elektrische gegevens

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Switch element left

1000072639

Switch element right

M 697-11-1


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27/04/2025 23:28