IFL 2-12-10P 10,0M
IFL 2-12-10P 10,0M
Downloads
- Bouwvorm M12
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL 2-12-10P 10,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101105214 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661017570 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Certificeringen - Voorschriften
|
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Inbouwcondities (mechanische) |
glad, vlak |
Materiaal van de behuizing |
Messing |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van de moeren |
vernikkeld messing |
Brutogewicht |
235 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Kabeldoorvoer |
Neen |
Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
Aandraaimoment van de moeren, maximum |
15 Nm |
Opmerking (aandraaimoment van de moeren) |
In de zone van de kern: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
2 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
aansluitwijze |
Kabel |
Aantal kabeladers |
3 |
Aderdoorsnede |
0,14 mm2 |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M12 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
17 SW |
Lengte van de sensor |
50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning |
10 ... 30 VDC |
Type spanningsbereik |
DC |
Nullaststroom I0, typisch |
3 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
10 ... 30 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
200 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging Overlastbeveiliging Kortsluitbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
1.000 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
1,2 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,2 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In plaats van de moeren kan ook een zadelklem geleverd worden. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/09/2025 11:08