IFL 2-12-10P 10,0M
IFL 2-12-10P 10,0M
Downloads
- Bauform M12
Bestelldaten
| Produkt-Typbezeichnung |
IFL 2-12-10P 10,0M |
| Artikelnummer (Bestellnummer) |
101105214 |
| EAN (European Article Number) |
4030661017570 |
| eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-01 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
| ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002714 |
| ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002714 |
Zulassungen - Vorschriften
| Zertifikate |
CCC |
Allgemeine Daten
| Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
| Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
| Einbaubedingungen (mechanisch) |
bündig |
| Werkstoff des Gehäuses |
Messing |
| Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
vernickelt |
| Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
| Werkstoff der Mutter |
Messing, vernickelt |
| Bruttogewicht |
235 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
| Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
| Leitungstülle |
Nein |
| Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten
| Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
15 Nm |
| Hinweis (Anzugsdrehmoment der Muttern) |
Im Bereich des Schalenkerns: max. 500 Ncm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
| Nennnschaltabstand Sn |
2 mm |
| Hinweis (Schaltabstand) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
| Länge der Leitung |
10 m |
| Anschlussart |
Kabel |
| Anzahl der Leitungsadern |
3 |
| Aderquerschnitt |
0,14 mm2 |
| Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
| ISO-Gewinde des Sensors |
M12 |
| Schlüsselweite |
17 SW |
| Länge des Sensors |
50 mm |
Umgebungsbedingungen
| Schutzart |
IP67 |
| Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
| Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
| Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
| Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
| Betriebsspannung |
10 ... 30 VDC |
| Art des Spannungsbereichs |
DC |
| Leerlaufstrom I0, typisch |
3 mA |
| Bemessungsbetriebsspannung |
10 ... 30 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom |
200 mA |
| Schaltelement |
Schließer (NO) |
| Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
| Schaltfrequenz, circa |
1.000 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
| Spannungsfall Ud, maximum |
1,2 V |
| Strom bei Spannungsfall Ud |
0,2 A |
| Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
| Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Hinweis
| Hinweis (Allgemein) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.09.2025, 17:50