schmersal_s_icon.png

IFL 2-12-10P 10,0M

Numéro d'article: 101105214

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Forme M12

Exemple de commande

Désignation de type du produit

IFL 2-12-10P 10,0M

Référence d’article (n° de commande)

101105214

EAN (European Article Number)

4030661017570

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Homologations - Règlementations

Certificats

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Modèle de boîtier

Cylindre, filet

Conditions de montage (mécaniques)

affleuré

Matériau du boîtier

Laiton

Matériau du revêtement du boîtier

nickelé

Surface active

Plastique

Matériau de écrous

laiton, nickelé

Poids brut

235 g

Données générales - Caractéristiques

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Non

Nombre de conducteurs de câble

3

Données mécaniques

Couple de serrage pour écrous, max.

15 Nm

Remarque (couple de serrage pour écrous)

Dans la zone de commutation: max. 500 Ncm

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

10 m

Connecteur de raccordement

Câble

Nombre de conducteurs de câble

3

Section des conducteurs

0,14 mm2

Matériau de la gaine de câble

PVC

Données mécaniques - Dimensions

Pas ISO du capteur

M12

taille de la clé

17 SW

Longueur du capteur

50 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

30 g / 11 ms

Degré de protection

II

Données électriques

Type of voltage range

DC

Courant hors charge électrique, maximum

3 mA

Courant permanent

200 mA

Elément de commutation

Contact NO

Circuit de protection intégré

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Protection contre les surcharges

Fusible recommandé

Fréquence de commutation, env.

1.000 Hz

Données électriques - Sortie numérique

Chute de tension Ud, max.

1,2 V

Courant en cas de chute de tension Ud

0,2 A

Exécution

commutation P

Indication d'état par

Remarque (afficheur intégré, état)

LED jaune

Remarque

Remarque (en général)

Une bride de fixation peut être livrée au lieu des écrous.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20.08.2025 02:35