IFL 20-333-11YNG
IFL 20-333-11YNG
Downloads
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Kunststofbehuizing
- 4 draads DC
- Dubbel geïsoleerd
- Aansluitruimte
- Bouwvorm 333
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
IFL 20-333-11YNG |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101056748 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Inbouwcondities (mechanische) |
niet vlak |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Luran |
Brutogewicht |
162 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal kabeladers |
4 |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand |
20 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
40 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
112 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+70 °C |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
No-load supply current I0, maximum |
5,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 60 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
400 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) en verbreekcontact (NG) (antivalent) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging |
Schakelfrequentie, ca. |
100 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
1,5 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,4 A |
Uitvoering |
n-schakeling |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Door inwendig de blokjes te verplaatsen, kunnen 5 bedieningsvlakken gekozen worden. Markering via de bijgeleverde sticker |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
CCC certificaat
UKCA Declaration of Conformity
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 19:26