IFL-N-2-12-10STP
IFL-N-2-12-10STP
Downloads
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar! (Vervangen door: IFL 2-12-10STP)
- metaalbehuizing
- 3 draads DC
- Stekker M12
- Bouwvorm M12
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
IFL-N-2-12-10STP |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101144815 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661134475 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002714 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002714 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Bouwvorm van de behuizing |
Cilinder, schroefdraad |
Inbouwcondities (mechanische) |
glad, vlak |
Materiaal van de behuizing |
Messing |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
vernikkeld |
Actief vlak |
Kunststof |
Materiaal van de moeren |
vernikkeld messing |
Brutogewicht |
28 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal kabeladers |
3 |
Mechanische gegevens
Opmerking (aandraaimoment van de moeren) |
In de zone van de kern: max. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Nominale werkafstand Sn |
2 mm |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
aansluitwijze |
Stekker M12 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
ISO-schroefdraad van de sensor |
M12 |
Sleutelwijdte, bekwijdte |
17 SW |
Lengte van de sensor |
59 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +85 °C |
Trillingsvastheid |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning |
15 ... 34 VDC |
Type spanningsbereik |
DC |
Nullaststroom I0, typisch |
17 mA |
Nominale bedrijfsspanning |
15 ... 34 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
150 mA 200 mA |
Schakelelement |
Maakcontact (NO) |
Geïntegreerde afgeschermde bekabeling |
inductieve belasting Ompolingsbeveiliging onderdrukt inschakelfoutimpuls overlast en kortsluit kabelbreukbewaking Beveiliging voor radiotelefonie |
Schakelfrequentie, ca. |
1.200 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanningsval Ud, maximum |
2,5 V |
Stroom bij spanningsval Ud |
0,2 A |
Uitvoering |
p-schakeling |
Lekstroom Ir, maximum |
0,01 mA |
Statusindicatie
Opmerking (geïntegreerde weergave, status) |
gele LED |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/10/2025 19:45