IFL-N-2-12-10STP
IFL-N-2-12-10STP
Downloads
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: IFL 2-12-10STP)
- Metallikotelo
- DC 3-johtiminen
- Liitin M12
- Rakennemalli M12
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL-N-2-12-10STP |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101144815 |
EAN (European Article Number) |
4030661134475 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
uppoasennus |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
niklattu |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
nikkelipäällystetty messinki |
Bruttopaino |
28 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Note (Tightening torque of nuts) |
Ydinalueella: enint. 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Liitin M12 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M12 |
avainväli |
17 SW |
Pituus |
59 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
17 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 34 VDC |
Nimellisvirta |
150 mA 200 mA |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Suojauspiiri integroitu |
induktanssisuoja Napaisuussuoja vaimennettu päällekytkentäimpulssi oikosulku- ja ylikuormitussuojattu köysikatkon valvonta Radiopuhelinhäiriösuojaus |
Kytkentätaajuus, noin |
1.200 Hz |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Voltage drop Ud, maximum |
2,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Kytkentälähtö |
PNP |
Current leakage Ir, maximum |
0,01 mA |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.8.2025 2.45