IFL-N-2-12-10STP
IFL-N-2-12-10STP
Downloads
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: IFL 2-12-10STP)
- metal hus
- DC 3-ledning
- Forbindelse M12
- Byggeform M12
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
IFL-N-2-12-10STP |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101144815 |
EAN (European Article Number) |
4030661134475 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Installationsforhold (mekaniske) |
plan |
Materiale til kapsling |
Messing |
Materiale af husovertræk |
nikkelbelagt |
Aktivt område |
Plastik |
Materiale til møtrikkerne |
nikkelbelagt messing |
Bruttovægt |
28 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status |
Ja |
Antal, ledningsårer |
3 |
Mekaniske data
Info (Drejemoment til møtrikker) |
I skalkerneområdet: højst 500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance |
2 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
2 m |
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 |
Mekaniske data - afmåling
ISO-gevind på føler |
M12 |
Nøglebredde |
17 SW |
Længde på føler |
59 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Elektrisk data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
17 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 34 VDC |
Forsyningsstrøm |
150 mA 200 mA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Beskyttelsesstrømkreds integreret |
Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse Beskyttelse mod polaritetsændring undertrykket afbryder-til fejlimpuls Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse Ledningsbruds overvågning Radiobølge beskyttelse |
Afbryderfrekvens, cirka |
1.200 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
2,5 V |
Strøm ved spændingsfald Ud |
0,2 A |
Version |
P type |
Reststrøm |
0,01 mA |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
gul LED |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.07.2025 05.06