LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
LF 50-11 P
Artikelnummer:
101151758
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
LF 50-11 P |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101151758 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661163574 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-90 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
slagvast ABS |
Brutogewicht |
32 g |
Mechanische gegevens
Reikwijdte, maximum |
5.500 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
17 mm |
Breedte van de sensor |
50 mm |
Hoogte van de sensor |
63,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +80 °C |
Elektrische gegevens
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
30 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Lengte van de kabel, maximum |
100 m |
Schakelfrequentie, ca. |
2.500 Hz |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitgangsstroom, maximum |
200 mA |
Uitvoering |
p-schakeling |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
vervuiling schakeltoestand Bedrijfsspanning |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
1x Fotocel met reflectie |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/05/2024 04:09