schmersal_s_icon.png

LI 29/50-1490Q

Artikelnummer: 103050732

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • 29 stralen
  • Afstand tussen de stralen: 50 mm
  • lengte 1490 mm
  • profiel Q inbouw profiel 10X27

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

LI 29/50-1490Q

Artikelnummer (bestelnummer)

103050732

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-92-13

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002024

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002024

Algemene gegevens

Brutogewicht

2.250 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 26/08/2025 14:10