schmersal_s_icon.png

LI 29/50-1490Q

Numéro d'article: 103050732

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • 29 poutres
  • Distance entre les poutres : 50 mm
  • longueur 1490 mm
  • profil Q intégré profil 10X27

Exemple de commande

Désignation de type du produit

LI 29/50-1490Q

Référence d’article (n° de commande)

103050732

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

Caractéristiques globales

Poids brut

2 250 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/06/2025 07:00