schmersal_s_icon.png

Lichtleiste 21 W, 900 mm, kpl. inkl.Zub.

Artikelnummer: 103050717

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Fluorescentielamp type T5, vermogen slechts 21W, zeer energiebesparend.
  • Hoes voor mechanische bescherming van de fluorescentiebuis
  • Voor liftschachten tot 2,5 m x 2m vloeroppervlak, voor grotere schachten moet de afstand tussen de lampen worden verkleind of moet een tweede streng worden geïnstalleerd
  • Verlichtingssterkte 50 lux, volgens EN 81-1/-2
  • max. energieabsorptie: 61,1 kNm
  • Elektronische ballast, geen starter nodig
  • Gewicht slechts 380g per lamp
  • Instant start, geen flikkering en geen stroboscopisch effect
  • Zeer eenvoudige en snelle installatie
  • Beschermende isolatie, 2-draads bedrading
  • Incl. 2m verbindingskabels naar de volgende armatuur en bevestigingsmateriaal
  • Afmetingen (L x H x B) 920 x 24 x 42 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

Lichtleiste 21 W, 900 mm, kpl. inkl.Zub.

Artikelnummer (bestelnummer)

103050717

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-11-03-22

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-11-03-22

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-11-03-22

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000109

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000109

Algemene gegevens

Brutogewicht

500 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29/08/2025 16:58