Lichtleiste 21 W, 900 mm, kpl. inkl.Zub.
Numéro d'article:
103050717
Lichtleiste 21 W, 900 mm, kpl. inkl.Zub.
Numéro d'article:
103050717
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Lampes fluorescentes de type T5, puissance de seulement 21W, très économes en énergie
- Couvercle pour la protection mécanique du tube fluorescent
- Pour les cages d'ascenseur jusqu'à 2,5 m x 2m de surface au sol, pour les cages plus grandes, il faut réduire la distance entre les lampes ou installer un deuxième train.
- Intensité d'éclairage de 50 lux, conforme à EN 81-1/-2
- max. absorption d'énergie : 61,1 kNm
- Ballast électronique, pas de starter nécessaire
- Poids de seulement 380g par luminaire
- Allumage immédiat, pas de scintillement et pas d'effet stroboscopique
- Montage très simple et rapide
- Isolation de protection, câblage à 2 fils
- Comprend 2m de câbles de raccordement au prochain luminaire et accessoires de montage
- Dimensions (L x H x l) 920 x 24 x 42 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
Lichtleiste 21 W, 900 mm, kpl. inkl.Zub. |
Référence d’article (n° de commande) |
103050717 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-11-03-22 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-11-03-22 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-11-03-22 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000109 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000109 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
500 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/08/2025 08:30