MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
Artikelnummer:
101149120
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415
Artikelnummer:
101149120
- Voor éénvoudige montage
- Bijstellen achteraf mogelijk
- Geschikt voor alle courante profielsystemen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MOUNTING PLATE KPL. MP AZM 415 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101149120 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661149882 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
560 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
129 mm |
Hoogte |
184 mm |
Diepte |
7 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/05/2024 19:38