MV8H 330-11Y-RVA -1164
Artikelnummer:
131057690
MV8H 330-11Y-RVA -1164
Artikelnummer:
131057690
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
zonder | Standaard |
A | zwakkere drukveer |
(2) | |
1366 | bestand tegen temperaturen tot +160 °C |
1903 | bestand tegen temperaturen tot +160 °C |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- metaalbehuizing
- Lange levensduur
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basistoestel)
- Geschikt voor lage bedieningssnelheid
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- siliconenvrij
- beproefd bij gebruik in energiecentrales
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MV8H 330-11Y-RVA -1164 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
131057690 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
8905236106286 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Rol |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
280 g |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
20.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom |
Materiaal van de rol |
Edelstaal (V2A) |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
bedieningsdraaimoment |
0,5 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Aderdoorsnede |
13 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
40 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
129,5 mm |
Breedte van de rol |
8,5 mm |
Diameter van de rol |
20 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
schokbestendig |
50 g / 6 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Natrilduur, maximum |
1,5 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
EG-conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/08/2025 13:35