MV8H 330-11Y-RVA -1164
Tuotenumero:
131057690
MV8H 330-11Y-RVA -1164
Tuotenumero:
131057690
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: MV8H 330-11Y-(1) |
(1) | |
ilman | Sisältyy vakiomalliin |
(2) | |
1366 | Lämpötiloihin +160 °C asti |
1903 | Lämpötiloihin +160 °C asti |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Metallikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
- Sopii alhaisille käyttönopeuksille
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Silikonivapaa
- Testattu voimalaitossovelluksissa
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MV8H 330-11Y-RVA -1164 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
131057690 |
EAN (European Article Number) |
8905236106286 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Slide form |
Rulla |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
280 g |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi |
Rullan materiaali |
Ruostumaton teräs (V2A) |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
toiminnan vääntömomentti |
0,5 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
40 mm |
Leveys |
40 mm |
Korkeus |
129,5 mm |
Rullan leveys |
8,5 mm |
Rullan halkaisija |
20 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Iskunkestävyys |
50 g / 6 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2,5 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Värähtelyaika, maksimi |
1,5 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.8.2025 14.05