schmersal_s_icon.png

NDRZ50BL/RT-2905-1

Artikelnummer: 103011891

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)
RArrêtering (alleen in combinatie met EFR); ontgrendeling door draaien en trekken
ZVasthouding (geïntegreerd in de kop van het toestel); trekken om te ontgrendelen

(2)
Afdichtring wit
GR/Afdichtring zwart
BL/Afdichtring blauw

(3)
RTToestelkop rood

(4)
/xxxCijfers bij de symbolen

(5)
Frontring zilver (verchroomd)
-2905-1Frontring gele (kunststof)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Noodstopapparten en vuistslagknop met vasthouding
  • hygiënisch design
  • Afdichtingsgraad IP69K
  • Inbouwdiameter Ø 22,3 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

NDRZ50BL/RT-2905-1

Artikelnummer (bestelnummer)

103011891

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661480664

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-37-12-12

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-37-12-12

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-37-12-12

ETIM-nummer, versie 7.0

EC001038

ETIM-nummer, versie 6.0

EC001038

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Uitvoering

Noodstopdrukknop

Bouwvorm

Geïntegreerd springmechanisme

Inbouwcondities (mechanische)

naar keuze

Afdichtingstype

Membraan

Lipafdichtingen

Materiaal van de bedieningsdeel

ABS

Materiaal van de frontring

ABS, verchroomd

Materiaal van de dichtbalg

Silicone

Kleur von de bedieningsdeel

Rood

Kleur van de frontring

Geel

Kleur van de dichtbalg

Blauw

Brutogewicht

30 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Noodstopknop

Ja

bevestigingsflens

Ja

Veiligheidsfuncties

Ja

Sprongmechanisme geïntegreerd

Ja

Verkrijgbaar in blokkerende versie

Ja

Volledig geïsoleerd:

Ja

Aantal contactelementen, maximaal

3

Mechanische gegevens

Montage-instructies

The unlock symbol should point upward.

Ontgrendeling

Ontgrendeling via trekbeweging

Mechanische levensduurduur, minimum

100.000 schakelingen

Bedieningskracht, ongeveer

2 N

Bevestiging

Montageflens EFM

Aandraaimoment van de schroeven

0,6 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Hoogte

45 mm

Opmerking (montagediepte)

Depth behind front panel including one contact element

diameters voor de bedieningskoppen

50 mm

Inbouwdiameter

22,3 mm

Dikte van de frontplaat, minimum

1,5 mm

Dikte van de frontplaat, maximum

6 mm

Rastermaat

50 x 50 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

IP69K

Omgevingstemperatuur

-25 ... +80 °C

schokbestendig

30 g / 18 ms

trillingsvastheid

20 g / 10 ... 150 Hz

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:NDRR..., NDRZ...
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Noodstopslagknop
Geharmoniseerde Richtlijnen:Machinerichtlijn2006/42/EG 
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU 
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Wuppertal, 8 april 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsgeldige handtekening
Philip Schmersal
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NDRR..., NDRZ...
Type:See ordering code
Description of the component:Emergency stop pushbutton
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/09/2025 05:24