schmersal_s_icon.png

NDRZ50BL/RT-2905-1

Varenummer: 103011891

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
Produkt-typebetegnelse:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)
RRastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen
ZRastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen

(2)
Dichtring weiß
GR/Dichtring schwarz
BL/Dichtring blau

(3)
RTGerätekopf rot

(4)
/xxxZiffer für Symbolik

(5)
Frontring silber (verchromt)
-2905-1Frontring gelb (Kunststoff)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Tetthetsgrad IP69K
  • Monteringshull Ø 22,3 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NDRZ50BL/RT-2905-1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103011891

EAN (European Article Number)

4030661480664

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versjon

Nødstopp forrigling trykknapp

Design

Integrated jump mechanism

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Materiale for operatorene

ABS

Materialet i frontring

ABS, krombelagt

Materiale i belgene

Silikon

Farge for Betjeningsdel

rød

Farge for frontringen

gul

Farge på belgene

Blå

Bruttovekt

30 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Nødstoppknapp

Ja

monteringsflens

Ja

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Smekk-mekanisme, integrert

Ja

Forrigling

Ja

Fullstendig insolert

Ja

Number of contact elements, maximum

2

Mekaniske data

Opplåsing

Låses opp ved å trekke

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Aktiviseringskraft, cirka

2 N

Montering

Monteringsflens EFM

Tiltrekkingsmoment for skruer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Høyde

45 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including a contact element

diameter for aktueringshoder

50 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1,5 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Avstand

50 x 50 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

sjokkresitanse

30 g / 18 ms

motstandsdyktig mot vibrasjon

20 g / 10 ... 150 Hz

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:NDRR..., NDRZ...
Type:See ordering code
Description of the component:Emergency stop push button
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:NDRR..., NDRZ...
Type:See ordering code
Description of the component:Emergency stop pushbutton
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.08.2025, 22:05