Positieschakelaar NIEUW
Schakelprincipe
Materiaal van de behuizing
Aantal veiligheidscontacten
PS116
- Kunststofbehuizing
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
PS215
- metaalbehuizing
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Verkrijgbaar met LED
PS216
- Kunststofbehuizing
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Verkrijgbaar met LED
PS226
- Kunststofbehuizing
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Verkrijgbaar met LED
PS315
- metaalbehuizing
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Verkrijgbaar met LED
PS316
- Kunststofbehuizing
- Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
- Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Verkrijgbaar met LED
235
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
236
- Kunststofbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
255
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
256
- Kunststofbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
332
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
335
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
336
- Kunststofbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
355
- metaalbehuizing
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
Toepassingsgebied:
De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare en draaibare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen.
Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van functietype 1 behalen in combinatie met een veiligheidsmodule sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Een verder toepassingsgebied van de veiligheidsschakelaars van functietype 1 zijn de meest uiteenlopende posities. De verscheidenheid aan praktische eisen kan tot in detail worden opgelost door een uitgebreid aanbod van bedieningselementen.
Opbouw en werking:
De veiligheidsschakelaars van functietype 1 hebben een sterke verbinding tussen de beschermvoorziening en het gedwongen verbreekcontact.
Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.
De positieschakelaars met veiligheidsfunctie zijn geschikt voor zijdelings verplaatsbare en draaibare veiligheidsdeuren, die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te waarborgen.
Alle in deze paragraaf afgebeelde veiligheidsschakelaars van functietype 1 behalen in combinatie met een veiligheidsmodule sturingscategorie 3 of 4 volgens ISO 13849-1.
Een verder toepassingsgebied van de veiligheidsschakelaars van functietype 1 zijn de meest uiteenlopende posities. De verscheidenheid aan praktische eisen kan tot in detail worden opgelost door een uitgebreid aanbod van bedieningselementen.
Opbouw en werking:
De veiligheidsschakelaars van functietype 1 hebben een sterke verbinding tussen de beschermvoorziening en het gedwongen verbreekcontact.
Alle veiligheidsschakelaars voldoen aan beschermingsgraad IP 67. De toepassingen van de veiligheidsschakelaars zijn willekeurig.