schmersal_s_icon.png
PS216 Rolhefboom K220

PS216 Rolhefboom K220

  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Verkrijgbaar met LED
Typebenaming van het product:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(1)
zondergeen Ex uitvoering
EXBeschermwijzen Ex d en t, tot Zone 1/21
EXIBeschermingswijzen Ex i en t, tot Zone 1/21

(2)
215metaalbehuizing
216Kunststofbehuizing
226Kunststofbehuizing met 2 Kabelinvoeringen

(3)
LSleufgat (Standaard)
Dwarssleufgaten

(4)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z01RSprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)
T11KTastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag
T10Tastschakeling 1 maakcontact (NO)
T02KTastschakeling 2 maakcontacten (NO) korte slag
T20HTastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling

(5)
A1Contacten verzilverd (standaard)
A2Contacten verguld 0,3 μm
A3Contacten verguld 1,0 μm
Contacten verguld 3,0 μm

(6)
Ggeen statusweergave (Standaard)
geïntegreede Statusweergave

(7)
M16Wartelinvoer M20
STWartelinvoer M16
STRInbouwstekker M12 - kunststof - onder
STLInbouwstekker M12, rechts
STMInbouwstekker M12, links
Inbouwstekker M12, metaal

(8)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
S210Stoter Ø 8.6 mm
S211Stoter 10.3 mm
S221Stoter Ø 9.8 mm
R200Rolstoter R200
R201Rolstoter - Roestvrijstalen Ø 9.5mm
R210Rolstoter - Kunststofrol Ø 12mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K200Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K210Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm
K211Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5mm - Ø 14mm
K220Rolhefboom - Kunststofrol - Breedte 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm
K231Rolhefboom - Roestvrijstalen - Ø 14mm (Standaard)
K240Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen
K250Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen
H200Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm
H202Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 24 mm
H230Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 16mm - hefboomlengte 28mm
H232Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
H236Roldraaihefboom - rubberrol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
N200Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N201Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - roestvrijstalen rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N202Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - messing rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N206Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - rubberrol Ø 50 mm - breedte 16 mm
N210Roldraaihefboom 2 mm vertanding (26...66 mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 4 mm - afgerond
N280Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 5 mm
J200Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm
J201Staafhefboom - roestvrij staal - 200 mm - Ø 6mm
J203Staafhefboom - aluminium - 200 mm - Ø 6mm
F230Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm
F231Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm
A200Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking

(9)
U1zonder bedienkoprotatie (Standaard)
U2Bedienkoprotatie 45°
U3Bedienkoprotatie 90°
U4Bedienkoprotatie 135°
U5Bedienkoprotatie 180°
U6Bedienkoprotatie 225°
U7Bedienkoprotatie 275°
Bedienkoprotatie 315°

(10)
X1geen hefboomrotatie (standaard)
X2Hefboomrotatie 15°
X3Hefboomrotatie 30°
X4Hefboomrotatie 45°
X5Hefboomrotatie 60°
X6Hefboomrotatie 75°
X7Hefboomrotatie 90°
X8Hefboomrotatie 105°
X9Hefboomrotatie 120°
X10Hefboomrotatie 135°
X11Hefboomrotatie 150°
X12Hefboomrotatie 165°
X13Hefboomrotatie 180°
X14Hefboomrotatie 195°
X15Hefboomrotatie 210°
X16Hefboomrotatie 225°
X17Hefboomrotatie 240°
X18Hefboomrotatie 255°
X19Hefboomrotatie 270°
X20Hefboomrotatie 285°
X21Hefboomrotatie 300°
X22Hefboomrotatie 315°
X23Hefboomrotatie 330°
Hefboomrotatie 345°

(11)
IRol buiten (Standaard)
Rol binnenkant

(12)
T-30...+80°C (Standard)
-40...+80°C

(13)
Speze-9990

(14)
zonderZone 2 en 22
3GDZone 2 en 22
2DZone 21
3DZone 22
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.