schmersal_s_icon.png
PS216 angle roller lever K220

PS216 angle roller lever K220

  • Katlanır mandallı kapaklı plastik mahfaza
  • Çalıştırma elemanlarının 45 kolay ve hızlı ayarlanabilirliği
  • EN 50047 e uygun tasarım
  • LED sürümü mevcuttur
Ürün tip tanımı:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5Metal muhafaza
216Termoplastik muhafaza
2262 kablo girişli plastik gövde

(3)
yokL delik (standart)
LUzun delik

(4)
Z11Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
Z02Susta hareketi 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
Z12Susta hareketi 1 normalde açık kontakt (NO) / 2 açıcı düzen (NC)
Z11RSusta hareketi 1 normalde kapalı kontakt (NC) / 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z01RSusta hareketi 1 açıcı düzen (NC) ile mandallama
Z02RSusta hareketi 2 normalde kapalı kontakt (NC) ile mandallama
T11Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T02Yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T20Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)
T12Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T21Yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC)
T03Yavaş hareket 3 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC)
T02HSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde kapalı kontakt (NC)
T11KYavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO) / 1 Normalde kapalı kontakt (NC) kısa stroklu
T10Yavaş hareket 1 Normalde açık kontakt (NO)
T02KSıralı kontaktlarla yavaş hareket 2 Normalde açık kontakt (NO)

(5)
yokGümüş kaplı kontaktlar (standart)
A1Altın kontakt 0,3 μm
A2Altın kontakt 0,10 μm
A3Altın kontakt 3,0 μm

(6)
yokgösterge lambasız
Gdahili durum göstergesi

(7)
yokKablo girişi M20
M16Kablo girişi M16
STkonektör fişi M12, aşağıda
STRKonektör fişi M12, sağ
STLkonektör fişi M12, sol
STMkonektör fişi M12, yukarıdaki, maden

(8)
S200Piston S200
S210Piston Ø 8.6 mm
S211Piston Ø 10.3 mm
S221Piston Ø 9.8 mm
R200Makaralı kumanda çubuğu R200
R201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 9.5mm
R210Makaralı kumanda çubuğu - plastik makara Ø 12mm
K201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm
K200Sapmalı makara kolu K200
K201Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5.3 mm - Ø 12mm
K210Sapmalı makara kolu K210
K211Sapmalı makara kolu - paslanmaz çelik makara - genişlik 5mm - Ø 14mm
K220Sapmalı makara kolu, plastik makara - genişlik 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Açılı kollu makara K230
K231Makaralı kumanda çubuğu - paslanmaz çelik makara Ø 14mm (Standartlar)
K240Açılı kollu makara K240
K250Açılı kollu makara K250
H200Makara kolu H200
H202Makara kolu, pirinç makara Ø 16mm - Kol uzunluğu 24mm - (Standartlar)
H230Makara kolu - plastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
H232Makara kolu - pirinç makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
H236Makara kolu - lastik makara Ø 16 mm - kol uzunluğu 28 mm
N200Makara kolu N200
N201Makara kolu 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - paslanmaz çelik makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N202Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - pirinç makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N206Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanbilir (24...66mm) - kauçuk makara Ø 20mm - genişlik 9,8 mm
N210Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (26...66 mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 4 mm - uzun açılı - emniyet pulu
N280Makara kolu - 2 mm'lik adımlarla ayarlanabilir (24...66mm) - plastik makara Ø 20mm - genişlik 5 mm - uzun - emniyet pulu
J200Mil kolu J200
J201Mil kolu - paslanmaz çelik - 200mm - Ø 6mm (Standartlar)
J203Mil kolu - aluminyum - 200mm - Ø 6mm
F230Özel aktüatör cıvatası - Plastik - Valf kontrolü

(9)
yokKarar rotasyonsuz (standart)
U1kararlı rotasyon 45
U2kararlı rotasyon 90
U3kararlı rotasyon 135
U4kararlı rotasyon 180
U5kararlı rotasyon 225
U6kararlı rotasyon 270°
U7kararlı rotasyon 315

(10)
yokKol rotasyonsuz (standart)
X1Kol rotasyonu 15 
X2Kol rotasyonu 30 
X3Kol rotasyonu 45 
X4Kol rotasyonu 60 
X5Kol rotasyonu 75 
X6Kol rotasyonu 90 
X7Kol rotasyonu 105 
X8Kol rotasyonu 120 
X9Kol rotasyonu 135 
X10Kol rotasyonu 150 
X11Kol rotasyonu 165 
X12Kol rotasyonu 180 
X13Kol rotasyonu 195 
X14Kol rotasyonu 210 
X15Kol rotasyonu 225 
X16Kol rotasyonu 240 
X17Kol rotasyonu 255 
X18Kol rotasyonu 270 
X19Kol rotasyonu 285 
X20Kol rotasyonu 300 
X21Kol rotasyonu 315 
X22Kol rotasyonu 330 
X23Kol rotasyonu 345 

(11)
yokdış makara (Standartlar)
Iiçerde makara

(12)
yok-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.