PWR-20M
Artikelnummer:
103003626
PWR-20M
Artikelnummer:
103003626
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
PWR-20M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103003626 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Stalen kabel met kunststofmantel |
Kleur van het product: |
Rood (halfdoorschijnend) |
Brutogewicht |
1.066 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de Stalen hartdraad |
3 mm |
Lengte van het trekkoord |
20 m |
Diameter van het trekkoord |
5 mm |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/05/2024 20:42