RDMWS
Artikelnummer:
101188261
RDMWS
Artikelnummer:
101188261
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Drukknop |
(1)DM(2) | Drukknop met beschermingsmembraan |
(1)DL(8)(2) | Verlichte drukknop |
(1)DLM(2) | Verlichte drukknop met stofwerend membraan |
(1)ML(2) | Signaallamp met vlakke bolkap |
(1)MLH(2) | Signaallamp met hoge bolkap |
(1)DP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding |
(1)DTP(3)(8)(2) | Vuistslagknop zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Vuistslagknop verlichtbaar, zonder vasthouding (alleen N-programma) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door draaien en trekken (bij het N-programma alleen trekken) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Vuistslagknop met vasthouding, ontgrendeling door trekken |
(1)WS21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)WT21(4)(5) | Keuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)WS32(4)(5) | Keuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)WT32(4)(5) | Keuzeschakelaar med 2 tastposities |
(1)WST32(4)(5) | Keuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)WTS32(4)(5) | Keuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
(1)SS21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 2 vasthoudposities |
(1)ST21S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 1 tastpositie |
(1)SS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar met 3 vasthoudposities |
(1)ST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar med 2 tastposities links en rechts |
(1)SST32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: schakelend, terugverend |
(1)STS32S(4)(5) | Sleutelkeuzeschakelaar: terugverend, schakelend |
B | Een blindstop |
(1) | |
- | Programma bedienorganen en signaliseringselementen |
E | E programma |
N | N programma |
R | R programma |
(2) | |
- | Kleur toetsoppervlak: |
SW | Zwart |
GB | Geel |
RT | Rood |
GN | Groen |
WS | Wit |
BL | Blauw |
GR | Grijs |
(3) | |
- | Kopdiameter vuistslagknop |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Knevellengte in mm: |
zonder | korte Knevel |
.1 | Lange knevel |
(5) | |
- | Knevelkleur: |
zonder | Grijs |
WS | Wit |
(6) | |
- | Uittrekpositie sleutel (3 posities): |
1 | links |
2 | Knipperlicht met hoge bolkap |
3 | rechts |
(7) | |
- | Uittrekpositie sleutel (2 posities): |
1 | links |
2 | rechts |
(8) | |
- | Kleur membraan (alleen N-programma): |
zonder | Wit |
GR/ | Zwart |
BL/ | Blauw |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Drukknop met membraan
- Symbolen onder het transparante membraan nog duidelijk te herkennen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
RDMWS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101188261 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661604077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Drukknop |
Bouwvorm |
Rond |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen Vormafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium |
Materiaal van de frontring |
Aluminium |
Kleur von de bedieningsdeel |
Wit |
Kleur van de frontring |
Zilver |
Brutogewicht |
40 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
membraan |
Ja |
bevestigingsflens |
Ja |
Aftasting mogelijk |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
zonder |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Slaglengte |
4 mm |
Bedieningskracht, ongeveer |
2 N |
Bevestiging |
Montageflens EFM |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
12 mm |
Totale diameter |
39,5 mm |
Hoogte van de Tastvlak |
1,5 mm |
Diametert van de Tastvlak |
28 mm |
Diameter van de frontale ring |
39,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
40 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
schokbestendig |
50 g |
Elektrische gegevens
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Het membraan beschermt de schakelaar tegen slijpstof of andere stroopachtige stoffen. |
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
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/05/2024 21:45