schmersal_s_icon.png

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-70M/230-CONF

Artikelnummer: 103050697

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Omschrijving: 230 VAC IP56 led strip dubbelrij 12st 2835smd/m
  • Vermogen: 12 W/m
  • Kleur: CRI: 4500K ; RA> 80
  • Straalhoek/flux: 12/850 Lm/m
  • Behuizing: zelfdovend pvc mantel 14X8mm 165 gr/m
  • Voeding: 10 m HO5VV 2X1mm met eurostekker en gelijkrichter
  • Maximaale lengte 70 meter inkortbaar per meter
  • Kit bestaande uit 1rol 70m;met voorgemonteerde toevoerleiding;extra eind kap;1plu en strap per meter

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-70M/230-CONF

Artikelnummer (bestelnummer)

103050697

eCl@ss nummer, versie 12.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

36-46-01-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 30/08/2025 01:13